(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera de conducto - rígida, PVC, resistente al calor, serie DC-NS

Manguera de conducto - rígida, PVC, resistente al calor, serie DC-NS

[Caracteristicas]
· Producto de PVC.
· Excelente resistencia al calor.
· La estructura tiene menos curvas debido al cambio de temperatura.
· Manguera flexible flexible.
· Al menos un 10% más ligero que los conductos duros existentes.
· Hasta 50% elástico para no dañar la hermeticidad.
· La apertura cambiará simplemente girando la abertura del conducto.
· Se puede cortar fácilmente con un cuchillo y se puede conectar simplemente insertando la abertura del conducto y cubriéndolo con cinta adhesiva.
· El corte y el montaje son fáciles y el trabajo de tuberías se puede realizar fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DC-NS-H-065-[1-10/1]
DC-NS-H-090-[1-10/1]
DC-NS-H-200-[1-10/1]
DC-NS-H-300-[1-4/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Longitud
(m)
Diámetro nominal mm (pulgadas)
1 Pieza(s)

58 Días o más

71.865-10~801551 ~ 1065(2 1/2)
1 Pieza(s)

58 Días o más

96.890-10~802101 ~ 1090(3 1/2)
1 Pieza(s)

59 Días o más

207.2200-10~754501 ~ 10200(8)
1 Pieza(s)

58 Días o más

310300-10~707801 ~ 4300(12)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina olefínica Propiedades Estándar / Resistente al calor Uso del servicio de corte Presencia
Color Gris Fluido Aplicable Aire

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico