(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Placa roscada de acero, serie SA (Cargas medias) (Gold Caster).

Ruedas - Placa roscada de acero, serie SA (Cargas medias) (Gold Caster).
  • Descuento por volumen

Ruedas placa roscada de acero serie SA para cargas medias (Gold Caster) con tope de rotación, cargas permisibles desde 58.8 hasta 137.2. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte
SA-75N-M16XP2.0
SA-75N-S-M16XP2.0
SA-75R-M16XP2.0
SA-75R-S-M16XP2.0
SA-75U-M16XP2.0
SA-75U-S-M16XP2.0
SA-75UB-M16XP2.0
SA-75UB-S-M16XP2.0
SA-100N-M20XP2.5
SA-100N-S-M20XP2.5
SA-100NB-M20XP2.5
SA-100NB-S-M20XP2.5
SA-100R-M20XP2.5
SA-100R-S-M20XP2.5
SA-100RB-M20XP2.5
SA-100RB-S-M20XP2.5
SA-100UB-M20XP2.5
SA-100UB-S-M20XP2.5
SA-125NB-M20XP2.5
SA-125NB-S-M20XP2.5
SA-125R-M20XP2.5
SA-125R-S-M20XP2.5
SA-125RB-M20XP2.5
SA-125RB-S-M20XP2.5
SA-125UB-M20XP2.5
SA-125UB-S-M20XP2.5
SA-150NB-M20XP2.5
SA-150NB-S-M20XP2.5
SA-150R-M20XP2.5
SA-150R-S-M20XP2.5
SA-150RB-M20XP2.5
SA-150RB-S-M20XP2.5
SA-150UB-M20XP2.5
SA-150UB-S-M20XP2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento Paso de hilo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0068.697[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoM167525Ninguno2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0068.697[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoM167525Ninguno2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0058.897[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoM167525Ninguno2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0058.897[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoM167525Ninguno2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0068.697UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM167525Ninguno2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0068.697UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM167525Ninguno2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0068.697UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM167525Disponible2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0068.697UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM167525Disponible2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.0098138[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoM2010032Ninguno2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.0098138[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoM2010032Ninguno2.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.0098138[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoM2010032Disponible2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.0098138[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoM2010032Disponible2.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.0098138[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoM2010032Ninguno2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.0098138[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoM2010032Ninguno2.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.0098138[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoM2010032Disponible2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.0098138[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoM2010032Disponible2.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.0098138UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM2010032Disponible2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.0098138UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM2010032Disponible2.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno80.01~140.00117.6173[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoM2012538Disponible2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00117.6173[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoM2012538Disponible2.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.00117.6173[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoM2012538Ninguno2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00117.6173[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoM2012538Ninguno2.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.00117.6173[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoM2012538Disponible2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00117.6173[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoM2012538Disponible2.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.00117.6173UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM2012538Disponible2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00117.6173UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM2012538Disponible2.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.00137.2196[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoM2015038Disponible2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00137.2196[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoM2015038Disponible2.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.00137.2196[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoM2015038Ninguno2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00137.2196[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoM2015038Ninguno2.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.00137.2196[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoM2015040Disponible2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00137.2196[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoM2015040Disponible2.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.00137.2196UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM2015038Disponible2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00137.2196UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteM2015038Disponible2.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano
Categoría de carga Carga media Longitud del tallo 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico