(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa fija de acero inoxidable, serie SUS-SK (Cargas medias) (Gold Caster).

Ruedas - Placa fija de acero inoxidable, serie SUS-SK (Cargas medias) (Gold Caster).
  • Descuento por volumen

Ruedas de placa fija en acero inoxidable serie SUS-SK para cargas medias (Gold caster) cargas permisibles desde 49 hasta 156.8 daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte
SUS-SK65R
SUS-SK65U
SUS-SK65UB
SUS-SK75N
SUS-SK75R
SUS-SK75U
SUS-SK100N
SUS-SK100R
SUS-SK125R
SUS-SK125UB
SUS-SK150UB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35.01~80.004985[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujero circular552870476525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35.01~80.0068.685UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular552870476525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35.01~80.0068.685UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular552870476525Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35.01~80.0078.493[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoAgujero circular552870477525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.0058.893[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujero circular552870477525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35.01~80.0078.493UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular552870477525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80.01~140.00117.6132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados80(90)45(50)1107810032Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80.01~140.00117.6132[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados80(90)45(50)1107810032Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00147168[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados100(112)56(53)1409412538Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140.01~220.00147168UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados100(112)56(53)1409412538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

140.01~220.00156.8190UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados100(112)56(53)1409415038Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico