(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Placa giratoria de acero inoxidable, serie SUS-SJ (Cargas medias) (Gold Caster).

Ruedas - Placa giratoria de acero inoxidable, serie SUS-SJ (Cargas medias) (Gold Caster).
  • Descuento por volumen

Ruedas placa giratoria de acero inoxidable, serie SUS-SJ (Cargas medias) (Gold Caster) con tope de rotación, rangos de carga desde 35.01 hasta 220.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte
SUS-SJ65N
SUS-SJ65N-S
SUS-SJ65R
SUS-SJ65R-S
SUS-SJ65U
SUS-SJ65U-S
SUS-SJ65UB
SUS-SJ65UB-S
SUS-SJ75N
SUS-SJ75N-S
SUS-SJ75R
SUS-SJ75R-S
SUS-SJ75U
SUS-SJ75U-S
SUS-SJ75UB
SUS-SJ75UB-S
SUS-SJ100N
SUS-SJ100N-S
SUS-SJ100NB
SUS-SJ100NB-S
SUS-SJ100R
SUS-SJ100R-S
SUS-SJ100RB
SUS-SJ100RB-S
SUS-SJ100UB
SUS-SJ100UB-S
SUS-SJ125NB
SUS-SJ125NB-S
SUS-SJ125R
SUS-SJ125R-S
SUS-SJ125RB
SUS-SJ125RB-S
SUS-SJ125UB
SUS-SJ125UB-S
SUS-SJ150NB
SUS-SJ150NB-S
SUS-SJ150R
SUS-SJ150R-S
SUS-SJ150RB
SUS-SJ150RB-S
SUS-SJ150UB
SUS-SJ150UB-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0068.685[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados554270586525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0068.685[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoAgujero circular554270586525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.004985[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados554270586525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.004985[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujero circular554270586525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0068.685UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados554270586525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0068.685UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular554270586525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0068.685UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados554270586525Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0068.685UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular554270586525Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0078.493[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados554270587525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0078.493[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoAgujero circular554270587525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0058.893[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados554270587525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0058.893[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujero circular554270587525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0078.493UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados554270587525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0078.493UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular554270587525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0078.493UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados554270587525Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0078.493UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujero circular554270587525Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.00117.6132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados68(71)68(71)909010032Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00117.6132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados68(71)68(71)909010032Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.00117.6132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados68(71)68(71)909010032Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00117.6132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados68(71)68(71)909010032Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.00117.6132[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados68(71)68(71)909010032Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00117.6132[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados68(71)68(71)909010032Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.00117.6132[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados68(71)68(71)909010032Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00117.6132[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados68(71)68(71)909010032Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.00117.6132UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados68(71)68(71)909010032Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00117.6132UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados68(71)68(71)909010032Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno140.01~220.00147168[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210212538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00147168[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210212538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno140.01~220.00147168[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210212538Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00147168[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210212538Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno140.01~220.00147168[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210212540Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00147168[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210212540Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno140.01~220.00147168UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210212538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00147168UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210212538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno140.01~220.00156.8190[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210215038Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00156.8190[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210215038Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno140.01~220.00156.8190[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210215040Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00156.8190[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210215040Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno140.01~220.00156.8190[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210215040Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00156.8190[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al fríoAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210215040Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno140.01~220.00156.8190UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210215038Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00156.8190UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceiteAgujeros Ranurados75(80)75(80)10210215038Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano
Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico