(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Placa fija serie TK (Cargas ligeras) (Gold Caster).

Ruedas - Placa fija serie TK (Cargas ligeras) (Gold Caster).
  • Descuento por volumen

Ruedas de placa fija acero para cargas ligeras serie TK (Gold Caster) carga permisible desde 29.4 hasta 63.7daN. Materiales de la rueda disponibles en Nylon, Uretano y caucho, resistentes a la abrasión, a la gasolina, al aceite y resistentencia química y al frío. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte
TK-50N
TK-50R
TK-50U
TK-65N
TK-65R
TK-65U
TK-75N
TK-75R
TK-75U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~35.0034.365[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío463559495020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~35.0029.465[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío463559495020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~35.0034.365UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite463559495020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35.01~80.0053.980[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío554270606525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35.01~80.0039.280[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío554270606525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35.01~80.0053.980UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270606525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35.01~80.0063.790[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío554270607525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35.01~80.004990[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío554270607525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35.01~80.0063.790UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270607525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga ligera
Rodamiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico