(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Placa giratoria de acero, compactas, serie TJ (Cargas ligeras).

Ruedas - Placa giratoria de acero, compactas, serie TJ (Cargas ligeras).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria de acero, compactas, serie TJ cargas ligeras con agujero circular, con tope de rotación, cargas permisibles desde 29.4 hasta 63.7daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte
TJ-50N
TJ-50N-S
TJ-50R
TJ-50R-S
TJ-50U
TJ-50U-S
TJ-65N
TJ-65N-S
TJ-65R
TJ-65R-S
TJ-65U
TJ-65U-S
TJ-75N
TJ-75N-S
TJ-75R
TJ-75R-S
TJ-75U
TJ-75U-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno~35.0034.365[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío463559475020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación~35.0034.365[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío463559475020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno~35.0029.465[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío463559475020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación~35.0029.465[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío463559475020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno~35.0034.365UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite463559475020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación~35.0034.365UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite463559475020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0053.980[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío554270586525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0053.980[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío554270586525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0039.280[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío554270586525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0039.280[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío554270586525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0053.980UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270586525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0053.980UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270586525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0063.790[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío554270587525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0063.790[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío554270587525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.004990[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío554270587525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.004990[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío554270587525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0063.790UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270587525
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0063.790UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270587525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga ligera Rodamiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico