(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas - Placa giratoria de acero, tope de rotación, serie SJ (Cargas ligeras/medias).

Ruedas - Placa giratoria de acero, tope de rotación, serie SJ (Cargas ligeras/medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria de acero, tope de rotación, serie SJ, para cargas ligeras/medias, cargas permisibles desde 49 hasta 156.8daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte
SJ-65N
SJ-65N-S
SJ-65R
SJ-65R-S
SJ-65U
SJ-65U-S
SJ-65UB
SJ-65UWB-S
SJ-75N
SJ-75N-S
SJ-75R
SJ-75R-S
SJ-75U
SJ-75U-S
SJ-75UB
SJ-75UB-S
SJ-100N
SJ-100N-S
SJ-100NB
SJ-100NB-S
SJ-100R
SJ-100R-S
SJ-100RB
SJ-100RB-S
SJ-100UB
SJ-100UB-S
SJ-125NB
SJ-125NB-S
SJ-125R
SJ-125R-S
SJ-125RB
SJ-125RB-S
SJ-125UB
SJ-125UB-S
SJ-150NB
SJ-150NB-S
SJ-150R
SJ-150R-S
SJ-150RB
SJ-150RB-S
SJ-150UB
SJ-150UB-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0068.685[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío554270586525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0068.685[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío554270586525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.004985[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío554270586525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.004985[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío554270586525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0068.685UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270586525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0068.685UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270586525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0068.685UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270586525Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0068.685UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270586525Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0078.493[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío554270587525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0078.493[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío554270587525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno35.01~80.0058.893[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío554270587525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0058.893[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío554270587525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno35.01~80.0078.493UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270587525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0078.493UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270587525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno35.01~80.0078.493UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270587525Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0078.493UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite554270587525Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.00117.6132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío68(71)68(71)909010032Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00117.6132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío68(71)68(71)909010032Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno80.01~140.00117.6132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío68(71)68(71)909010032Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00117.6132[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío68(71)68(71)909010032Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno80.01~140.00117.6132[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío68(71)68(71)909010032Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00117.6132[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío68(71)68(71)909010032Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.00117.6132[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío68(71)68(71)909010032Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00117.6132[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío68(71)68(71)909010032Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno80.01~140.00117.6132UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite68(71)68(71)909010032Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación80.01~140.00117.6132UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite68(71)68(71)909010032Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno140.01~220.00147168[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío75(80)75(80)10210212538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00147168[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío75(80)75(80)10210212538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno140.01~220.00147168[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío75(80)75(80)10210212538Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00147168[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío75(80)75(80)10210212538Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno140.01~220.00147168[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío75(80)75(80)10210212538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00147168[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío75(80)75(80)10210212538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno140.01~220.00147168UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(80)75(80)10210212538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00147168UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(80)75(80)10210212538Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno140.01~220.00156.8190[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío75(80)75(80)10210215038Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00156.8190[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío75(80)75(80)10210215038Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno140.01~220.00156.8190[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío75(80)75(80)10210215038Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00156.8190[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío75(80)75(80)10210215038Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno140.01~220.00156.8190[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío75(80)75(80)10210215040Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00156.8190[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío75(80)75(80)10210215040Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno140.01~220.00156.8190UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(80)75(80)10210215038Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación140.01~220.00156.8190UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(80)75(80)10210215038Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga ligera / media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico