(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa fija de acero, serie WK (Cargas medias).

Ruedas - Placa fija de acero, serie WK (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Una rueda con producción integrada en Japón.
[Características]
· Un tipo de uso general utilizado ampliamente.
· Diámetro de la rueda: 75 a 300 mm.
· Carga admisible: 80 a 600 kilos.
[Aplicaciones]
· Óptimo para cajas enrollables, paletas, plataformas rodantes, almacenes, fábricas, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WK-75FB
WK-75FB-S
WK-75MCA
WK-75MCA-S
WK-75MCB
WK-75MCB-S
WK-75RB
WK-75RB-S
WK-75UB
WK-75UB-S
WK-100MCA
WK-100MCA-S
WK-100MCB
WK-100MCB-S
WK-100RB-S
WK-100UB
WK-100UB-S
WK-130MCA
WK-130MCA-S
WK-130MCB
WK-130MCB-S
WK-130RB
WK-130RB-S
WK-130UB
WK-130UB-S
WK-150MCA
WK-150MCA-S
WK-150MCB
WK-150MCB-S
WK-150RB
WK-150RB-S
WK-150UB
WK-150UB-S
WK-180RB
WK-200MCA
WK-200MCA-S
WK-200MCB
WK-200MCB-S
WK-200RB
WK-200RB-S
WK-200UB
WK-200UB-S
WK-250MCA
WK-250MCB
WK-250RB
WK-250UB
WKP-75MCA
WKP-75MCB
WKP-75RB
WKP-75RBE
WKP-75UB
WKP-100MCA
WKP-100MCB
WKP-100RB
WKP-100RBE
WKP-100UB
WKP-130MCA
WKP-130MCB
WKP-130RB
WKP-130RBE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Propiedades Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-80.01~140.00117.6100HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío634095727532Disponible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación-80.01~140.00117.6100HierroResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío634095727532Disponible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-80.01~140.00117.6100[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío634095727532Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación-80.01~140.00117.6100[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío634095727532Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-80.01~140.00117.6100[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío634095727532Disponible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación-80.01~140.00117.6100[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío634095727532Disponible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Ninguno-35.01~80.0078.4100[Caucho sintético] Caucho negroResistente a la abrasión / Resistencia al frío634095727532Disponible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con tope de rotación-35.01~80.0078.4100[Caucho sintético] Caucho negroResistente a la abrasión / Resistencia al frío634095727532Disponible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Ninguno-80.01~140.00117.6100UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite634095727532Disponible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con tope de rotación-80.01~140.00117.6100UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite634095727532Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-140.01~220.00176.4144[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío80451167910034Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación-140.01~220.00176.4144[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío80451167910034Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-140.01~220.00176.4144[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío80451167910034Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación-140.01~220.00176.4144[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío80451167910034Disponible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con tope de rotación-80.01~140.00127.4144[Caucho sintético] Caucho negroResistente a la abrasión / Resistencia al frío80451167910035Disponible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Ninguno-140.01~220.00176.4144UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite80451167910032Disponible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Con tope de rotación-140.01~220.00176.4144UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite80451167910032Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-220.01~320.00245177[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío100561389313042Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación-220.01~320.00245177[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío100561389313042Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-220.01~320.00245177[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío100561389313042Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación-220.01~320.00245177[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío100561389313042Disponible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Ninguno-140.01~220.00176.4177[Caucho sintético] Caucho negroResistente a la abrasión / Resistencia al frío100561389313038Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación-140.01~220.00176.4177[Caucho sintético] Caucho negroResistente a la abrasión / Resistencia al frío100561389313038Disponible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Ninguno-220.01~320.00245177UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561389313036Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación-220.01~320.00245177UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561389313036Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-220.01~320.00294198[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío100561389315044Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación-220.01~320.00294198[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío100561389315044Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-220.01~320.00294198[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío100561389315044Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación-220.01~320.00294198[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío100561389315044Disponible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Ninguno-140.01~220.00196198[Caucho sintético] Caucho negroResistente a la abrasión / Resistencia al frío100561389315045Disponible
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Con tope de rotación-140.01~220.00196198[Caucho sintético] Caucho negroResistente a la abrasión / Resistencia al frío100561389315045Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-220.01~320.00294198UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561389315038Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación-220.01~320.00294198UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561389315038Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-140.01~220.00215.6240[Caucho sintético] Caucho negroResistente a la abrasión / Resistencia al frío1126315410218045Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-320.01~485.00392250[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío1126315410220045Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación-320.01~485.00392250[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío1126315410220045Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-320.01~485.00392250[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío1126315410220045Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación-320.01~485.00392250[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío1126315410220045Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-220.01~320.00245250[Caucho sintético] Caucho negroResistente a la abrasión / Resistencia al frío1126315410220045Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación-220.01~320.00245250[Caucho sintético] Caucho negroResistente a la abrasión / Resistencia al frío1126315410220045Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-320.01~485.00392250UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite1126315410220042Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación-320.01~485.00392250UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite1126315410220042Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-485.01~750.00490305[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío1408020014025054Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-485.01~750.00490305[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío1408020014025054Disponible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-320.01~485.00323.4305[Caucho sintético] Caucho negroResistente a la abrasión / Resistencia al frío1408020014025050Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-485.01~750.00490305UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite1408020014025045Disponible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-140.01~220.00117.6100[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío636382897532Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-140.01~220.00117.6100[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío636382897532Disponible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-80.01~140.0078.4100[Caucho sintético] Caucho negroResistente a la abrasión / Resistencia al frío636382897532Disponible
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NingunoPrevención de electricidad estática80.01~140.0078.4100[Caucho] Caucho conductorResistente a la abrasión / Resistencia al frío / Antiestático636382897532Disponible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Ninguno-140.01~220.00117.6100UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite636382897532Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-140.01~220.00176.4144[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío717110010410034Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-140.01~220.00176.4144[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío717110010410034Disponible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-80.01~140.00127.4144[Caucho sintético] Caucho negroResistente a la abrasión / Resistencia al frío717110010410035Disponible
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NingunoPrevención de electricidad estática80.01~140.00127.4144[Caucho] Caucho conductorResistente a la abrasión / Resistencia al frío / Antiestático717110010410035Disponible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-140.01~220.00176.4144UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite717110010410032Disponible
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-220.01~320.00245177[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío808010811013042Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno-220.01~320.00245177[(Nylon)] Nylon MCResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío808010811013042Disponible
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-140.01~220.00176.4177[Caucho sintético] Caucho negroResistente a la abrasión / Resistencia al frío808010811013038Disponible
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NingunoPrevención de electricidad estática140.01~220.00176.4177[Caucho] Caucho conductorResistente a la abrasión / Resistencia al frío / Antiestático808010811013038Disponible

Cargando…

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico