(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de montaje de accesorios blancos y negros

Brida de montaje de accesorios blancos y negros
  • Descuento por volumen

Brida negra / blanca ensamblada hecha de fundición maleable de corazón negro, adecuada para tuberías de agua, aceite, vapor, aire y gas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F2-15A-B
F2-15A-W
F2-20A-B
F2-20A-W
F2-25A-B
F2-25A-W
F2-32A-B
F2-32A-W
F2-40A-B
F2-40A-W
F2-50A-B
F2-50A-W
F2-65A-B
F2-65A-W
F2-80A-B
F2-100A-B
F2-100A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Tratamiento de superficies Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

35 Días o más

101/2B(15A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/4B(32A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/4B(32A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/2B(40A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/2B(40A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102B(50A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102B(50A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102 1/2B(65A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102 1/2B(65A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103B(80A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104B(100A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104B(100A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Brida Rosca de conexión tipo M1 Rc
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico