(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nipple Hexagonal Reductor Negro / Blanco

Nipple Hexagonal Reductor Negro / Blanco
  • Descuento por volumen

Un niple hexagonal reductor blanco / negro aplicable a varios tipos de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RNI-10X8A-W
RNI-15X8A-W
RNI-15X10A-W
RNI-20X10A-W
RNI-20X15A-W
RNI-25X15A-W
RNI-25X20A-W
RNI-32X20A-W
RNI-32X25A-W
RNI-40X20A-W
RNI-40X32A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Rosca de conexión tipo M1 R
Rosca de conexión tipo M2 R Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno
Color Blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico