(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codo negro / blanco Diámetro variable Codo de calle

Codo negro / blanco Diámetro variable Codo de calle
  • Descuento por volumen

Codo de calle negro / blanco de diámetro variable ensamblado hecho de hierro fundido maleable de corazón negro, adecuado para tuberías de agua, aceite, vapor, aire y gas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RSL-20X15A-W
RSL-25X20A-W
RSL-32X25A-W
RSL-40X32A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Codo de la calle
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Color Blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico