(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapón apropiado blanco y negro

Tapón apropiado blanco y negro

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un accesorio de enchufe blanco / negro, fabricado por Yodoshi Corporation, con un historial en Japón para accesorios de tornillo / componentes de tubería de primera clase.
· Material: FCMB270
· Fluido de trabajo: agua, aire, vapor, productos químicos, aceite.
· Tratamiento superficial: galvanizado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-6A-B
P-6A-W
P-8A-B
P-8A-W
P-10A-B
P-10A-W
P-15A-B
P-15A-W
P-20A-B
P-20A-W
P-25A-B
P-25A-W
P-32A-B
P-32A-W
P-40A-B
P-40A-W
P-50A-B
P-50A-W
P-65A-B
P-65A-W
P-80A-B
P-80A-W
P-100A-B
P-100A-W
P-125A-B
P-125A-W
P-150A-B
P-150A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Tratamiento de superficies Color
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-1/8B(6A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1/8B(6A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1/4B(8A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1/4B(8A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3/8B(10A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101/2B(15A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/4B(32A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/2B(40A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102B(50A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 1/2B(65A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 1/2B(65A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103B(80A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103B(80A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104B(100A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4B(100A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105B(125A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105B(125A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106B(150A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106B(150A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Paso (Terminal) Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 R Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico