(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores hembra blanco / negro

Conectores hembra blanco / negro
  • Descuento por volumen

Una toma de conexión negra / blanca que se puede usar con tuberías de agua, aceite, vapor, aire o gas hechas de hierro fundido maleable de corazón negro.

[Caracteristicas]
· Fluidos aplicables: agua, petróleo, vapor, aire, gas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S-6A-B
S-6A-W
S-8A-B
S-8A-W
S-10A-B
S-10A-W
S-15A-B
S-15A-W
S-20A-B
S-20A-W
S-25A-B
S-25A-W
S-32A-B
S-32A-W
S-40A-B
S-40A-W
S-50A-B
S-50A-W
S-65A-B
S-65A-W
S-80A-B
S-80A-W
S-100A-W
S-125A-B
S-150A-B
S-150A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Tratamiento de superficies Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/4B(32A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102B(50A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102 1/2B(65A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102 1/2B(65A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103B(80A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103B(80A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104B(100A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105B(125A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106B(150A)[No provisto] NingunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106B(150A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 Rc Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico