(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Camisetas especiales de ajuste blanco

Camisetas especiales de ajuste blanco
  • Descuento por volumen

Un accesorio de te blanco especial, adecuado para rociadores y tuberías de espuma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SOT-25A-W
SOT-32A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/4B(32A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Rosca de conexión tipo M1 Rc
Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico