(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de protección contra incendios, tees de tres vías de diámetro desigual

Accesorios de tubería de protección contra incendios, tees de tres vías de diámetro desigual
  • Descuento por volumen

Accesorios de tubería antiincendio y tees de 3 vías de diámetro desigual, adecuados para rociadores y tuberías de espuma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BRT-15X15X25A-W
BRT-20X10X20A-W
BRT-20X15X20A-W
BRT-20X15X25A-W
BRT-20X20X25A-W
BRT-20X20X32A-W
BRT-25X15X15A-W
BRT-25X15X20A-W
BRT-25X20X15A-W
BRT-25X20X20A-W
BRT-25X20X25A-W
BRT-25X25X32A-W
BRT-25X25X40A-W
BRT-25X25X50A-W
BRT-32X15X20A-W
BRT-32X15X25A-W
BRT-32X15X32A-W
BRT-32X20X15A-W
BRT-32X20X20A-W
BRT-32X20X25A-W
BRT-32X20X32A-W
BRT-32X25X15A-W
BRT-32X25X20A-W
BRT-32X25X25A-W
BRT-32X25X32A-W
BRT-32X25X40A-W
BRT-32X25X50A-W
BRT-32X32X40A-W
BRT-32X32X50A-W
BRT-40X20X20A-W
BRT-40X20X25A-W
BRT-40X20X40A-W
BRT-40X25X20A-W
BRT-40X25X25A-W
BRT-40X25X32A-W
BRT-40X25X40A-W
BRT-40X25X50A-W
BRT-40X32X15A-W
BRT-40X32X20A-W
BRT-40X32X25A-W
BRT-40X32X32A-W
BRT-40X32X40A-W
BRT-40X32X50A-W
BRT-40X40X50A-W
BRT-40X40X65A-W
BRT-50X25X25A-W
BRT-50X25X32A-W
BRT-50X25X40A-W
BRT-50X25X50A-W
BRT-50X32X25A-W
BRT-50X32X32A-W
BRT-50X32X40A-W
BRT-50X32X50A-W
BRT-50X32X65A-W
BRT-50X40X25A-W
BRT-50X40X32A-W
BRT-50X40X40A-W
BRT-50X40X50A-W
BRT-50X40X65A-W
BRT-50X50X65A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Tamaños de camisetas de diferentes diámetros de 3 vías (1) x (2) x (3)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/2B(15A)1B(25A)1/2B(15A)15X15X25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/8B(10A)3/4B(20A)3/4B(20A)20X10X20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/2B(15A)3/4B(20A)3/4B(20A)20X15X20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/2B(15A)1B(25A)3/4B(20A)20X15X25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/4B(20A)1B(25A)3/4B(20A)20X20X25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/4B(20A)1 1/4B(32A)3/4B(20A)20X20X32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/2B(15A)1B(25A)1/2B(15A)25X15X15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/2B(15A)1B(25A)3/4B(20A)25X15X20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/2B(15A)1B(25A)3/4B(20A)25X20X15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/4B(20A)1B(25A)3/4B(20A)25X20X20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/4B(20A)1B(25A)1B(25A)25X20X25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)1 1/4B(32A)1B(25A)25X25X32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)1 1/2B(40A)1B(25A)25X25X40
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)2B(50A)1B(25A)25X25X50
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/2B(15A)1 1/4B(32A)3/4B(20A)32X15X20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/2B(15A)1 1/4B(32A)1B(25A)32X15X25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/2B(15A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)32X15X32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/2B(15A)1 1/4B(32A)3/4B(20A)32X20X15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/4B(20A)1 1/4B(32A)3/4B(20A)32X20X20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/4B(20A)1 1/4B(32A)1B(25A)32X20X25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/4B(20A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)32X20X32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/2B(15A)1 1/4B(32A)1B(25A)32X25X15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/4B(20A)1 1/4B(32A)1B(25A)32X25X20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)1 1/4B(32A)1B(25A)32X25X25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)32X25X32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)32X25X40
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)2B(50A)1 1/4B(32A)32X25X50
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/4B(32A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)32X32X40
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/4B(32A)2B(50A)1 1/4B(32A)32X32X50
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/4B(20A)1 1/2B(40A)3/4B(20A)40X20X20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/4B(20A)1 1/2B(40A)1B(25A)40X20X25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/4B(20A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)40X20X40
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/4B(20A)1 1/2B(40A)1B(25A)40X25X20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)1 1/2B(40A)1B(25A)40X25X25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)40X25X32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)40X25X40
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)2B(50A)1 1/2B(40A)40X25X50
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/2B(15A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)40X32X15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/4B(20A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)40X32X20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)40X32X25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/4B(32A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)40X32X32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/4B(32A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)40X32X40
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/4B(32A)2B(50A)1 1/2B(40A)40X32X50
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/2B(40A)2B(50A)1 1/2B(40A)40X40X50
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/2B(40A)2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)40X40X65
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)2B(50A)1B(25A)50X25X25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)2B(50A)1 1/4B(32A)50X25X32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)2B(50A)1 1/2B(40A)50X25X40
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)2B(50A)2B(50A)50X25X50
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)2B(50A)1 1/4B(32A)50X32X25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/4B(32A)2B(50A)1 1/4B(32A)50X32X32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/4B(32A)2B(50A)1 1/2B(40A)50X32X40
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/4B(32A)2B(50A)2B(50A)50X32X50
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/4B(32A)2 1/2B(65A)2B(50A)50X32X65
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101B(25A)2B(50A)1 1/2B(40A)50X40X25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/4B(32A)2B(50A)1 1/2B(40A)50X40X32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/2B(40A)2B(50A)1 1/2B(40A)50X40X40
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/2B(40A)2B(50A)2B(50A)50X40X50
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/2B(40A)2 1/2B(65A)2B(50A)50X40X65
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102B(50A)2 1/2B(65A)2B(50A)50X50X65

Cargando…

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rc
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico