(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamiento de tubería recubierta de resina - Acoplamiento recubierto Diámetro desigual Codo

Acoplamiento de tubería recubierta de resina - Acoplamiento recubierto Diámetro desigual Codo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un accesorio recubierto con un codo de diámetro desigual que tiene un recubrimiento de resina con acabado de pintura horneada con resina epoxi en el interior y una porción roscada sometida a un tratamiento antioxidante.
· Ligero.
· Materiales resistentes.
· Embalaje de cartón para un fácil manejo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RL-20X15A-C
RL-25X20A-C
RL-50X40A-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Rosca de conexión tipo M1 Rc
Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina Fluido Aplicable Agua
Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico