(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de recubrimiento de resina Unión de accesorios recubiertos

Accesorios de recubrimiento de resina Unión de accesorios recubiertos
  • Descuento por volumen

Una unión de revestimiento de tubería con revestimiento de resina con un acabado horneado de resina epoxi en la cara interior y la parte roscada que se trató con protección contra la oxidación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
U-15A-C
U-20A-C
U-32A-C
U-40A-C
U-50A-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Unión
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina Fluido Aplicable Agua
Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico