(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento de tubería recubierta de resina - Buje de guarnición recubierta

Acoplamiento de tubería recubierta de resina - Buje de guarnición recubierta
  • Descuento por volumen

Un casquillo de revestimiento recubierto con revestimiento de resina, un acabado de resina epoxi al horno en el interior y un hilo tratado contra la oxidación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BU-20X15A-C
BU-25X20A-C
BU-32X25A-C
BU-40X20A-C
BU-40X25A-C
BU-50X40A-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Rosca de conexión tipo M1 R
Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina Fluido Aplicable Agua
Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico