(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un encaje de tubo con revestimiento de resina, un acabado de resina epoxi al horno en el interior y un hilo tratado contra la oxidación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
S-15A-C |
S-20A-C |
S-25A-C |
S-40A-C |
S-65A-C |
S-100A-C |
Cargando…
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1 | Tipo de conección | Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente | Forma de conexión | Enchufe |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | Rc | Tratamiento de superficies | Recubrimiento de resina | Fluido Aplicable | Agua |
Divisiones de Max. Presión operacional | 1.0 Mpa o menos | Tipo | Adecuado | Revestimiento interior de resina | Presencia |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente