(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cubierta de Nipple

Cubierta de Nipple
  • Descuento por volumen

El material es acero al carbono (SGP) para tuberías. Una capa de pezón de tubería que se puede usar con tuberías para agua, aceite, vapor, aire y gas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NI-15A-C
NI-15AX50L-C
NI-15AX65L-C
NI-15AX75L-C
NI-15AX100L-C
NI-15AX125L-C
NI-15AX150L-C
NI-20A-C
NI-20AX50L-C
NI-20AX75L-C
NI-20AX100L-C
NI-20AX150L-C
NI-25AX50L-C
NI-25AX65L-C
NI-25AX125L-C
NI-25AX150L-C
NI-32A-C
NI-32AX65L-C
NI-32AX75L-C
NI-32AX125L-C
NI-32AX150L-C
NI-40AX100L-C
NI-40AX150L-C
NI-50AX65L-C
NI-50AX100L-C
NI-65A-C
NI-100A-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Longitud
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)34Pezón corto (barril)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)50Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)65Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1/2B(15A)75Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)100Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)125Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)150Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)38Pezón corto (barril)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)50Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)75Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

3/4B(20A)100Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)150Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)50Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)65Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)125Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1B(25A)150Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)50Pezón corto (barril)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)65Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)75Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)125Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/4B(32A)150Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)100Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1 1/2B(40A)150Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)65Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2B(50A)100Pezón largo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 1/2B(65A)70Pezón corto (barril)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4B(100A)90Pezón corto (barril)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Rosca de conexión tipo M1 R
Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico