(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de fundición dúctil

Brida de fundición dúctil
  • Descuento por volumen

Brida de fundición dúctil reducida y fabricada con materiales resistentes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5K-15A-B
5K-15A-C
5K-20A-C
5K-20A-W
5K-25A-B
5K-25A-C
5K-32A-B
5K-32A-C
5K-32A-W
5K-40A-B
5K-40A-C
5K-40A-W
5K-50A-B
5K-50A-W
5K-65A-B
5K-65A-C
5K-65A-W
5K-80A-B
5K-80A-C
5K-100A-C
5K-100A-W
5K-125A-C
5K-150A-C
5K-150A-W
10K-15A-B
10K-15A-C
10K-15A-W
10K-20A-C
10K-20A-W
10K-25A-C
10K-25A-W
10K-32A-C
10K-40A-W
10K-50A-B
10K-50A-W
10K-80A-B
10K-80A-W
10K-100A-B
10K-100A-C
10K-125A-C
10K-125A-W
10K-150A-B
10K-150A-C
10K-150A-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPresión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Tratamiento de superficies Divisiones de Max. Presión operacional
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.691/2B(15A)[No provisto] Ninguno1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-0.691/2B(15A)Recubrimiento de resina1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-0.693/4B(20A)Recubrimiento de resina1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.693/4B(20A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.691B(25A)[No provisto] Ninguno1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-0.691B(25A)Recubrimiento de resina1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.691 1/4B(32A)[No provisto] Ninguno1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-0.691 1/4B(32A)Recubrimiento de resina1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.691 1/4B(32A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.691 1/2B(40A)[No provisto] Ninguno1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-0.691 1/2B(40A)Recubrimiento de resina1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.691 1/2B(40A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.692B(50A)[No provisto] Ninguno1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.692B(50A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.692 1/2B(65A)[No provisto] Ninguno1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-0.692 1/2B(65A)Recubrimiento de resina1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.692 1/2B(65A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.693B(80A)[No provisto] Ninguno1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-0.693B(80A)Recubrimiento de resina1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-0.694B(100A)Recubrimiento de resina1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.694B(100A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-0.695B(125A)Recubrimiento de resina1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-0.696B(150A)Recubrimiento de resina1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.696B(150A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente1.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.371/2B(15A)[No provisto] Ninguno2.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-1.371/2B(15A)Recubrimiento de resina2.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.371/2B(15A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente2.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-1.373/4B(20A)Recubrimiento de resina2.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.373/4B(20A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente2.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-1.371B(25A)Recubrimiento de resina2.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.371B(25A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente2.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-1.371 1/4B(32A)Recubrimiento de resina2.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.371 1/2B(40A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente2.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.372B(50A)[No provisto] Ninguno2.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.372B(50A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente2.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.373B(80A)[No provisto] Ninguno2.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.373B(80A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente2.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.374B(100A)[No provisto] Ninguno2.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-1.374B(100A)Recubrimiento de resina2.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-1.375B(125A)Recubrimiento de resina2.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.375B(125A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente2.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.376B(150A)[No provisto] Ninguno2.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-1.376B(150A)Recubrimiento de resina2.0 Mpa o menos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.376B(150A)[Galvanizado1] Galvanizado en caliente2.0 Mpa o menos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conección Brida Rosca de conexión tipo M1 Rc Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico