(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptador de tubo en T - hembra, acero inoxidable

Adaptador de tubo en T - hembra, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Un accesorio de tubería de junta de queso de acero inoxidable, roscado, de diferentes diámetros, fabricado por Yodoshi Corporation, con un historial en Japón para accesorios de tornillo / componentes de tubería de la mejor calidad.
· Material: Acero inoxidable
· Fluido de trabajo: agua, aire, vapor, productos químicos, aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RT-8X6A-SUS
RT-10X6A-SUS
RT-10X8A-SUS
RT-15X6A-SUS
RT-15X8A-SUS
RT-15X10A-SUS
RT-20X8A-SUS
RT-20X10A-SUS
RT-20X15A-SUS
RT-25X8A-SUS
RT-25X10A-SUS
RT-25X15A-SUS
RT-25X20A-SUS
RT-32X10A-SUS
RT-32X20A-SUS
RT-32X25A-SUS
RT-40X10A-SUS
RT-40X15A-SUS
RT-40X20A-SUS
RT-40X25A-SUS
RT-40X32A-SUS
RT-50X15A-SUS
RT-50X20A-SUS
RT-50X25A-SUS
RT-50X32A-SUS
RT-50X40A-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101 1/4B(32A)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101 1/4B(32A)2B(50A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rc Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Químico / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico