(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo reductor de montaje de tubo atornillado de acero inoxidable

Zócalo reductor de montaje de tubo atornillado de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Un accesorio de tubería de tubo de acero inoxidable, roscado, de diferentes diámetros, fabricado por Yodoshi Corporation, con un historial en Japón de accesorios de tornillo / componentes de tubería de primera clase.
· Material: Acero inoxidable
· Fluido de trabajo: agua, aire, vapor, productos químicos, aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RS-8X6A-SUS
RS-10X6A-SUS
RS-10X8A-SUS
RS-15X6A-SUS
RS-15X8A-SUS
RS-15X10A-SUS
RS-20X6A-SUS
RS-20X8A-SUS
RS-20X10A-SUS
RS-20X15A-SUS
RS-25X6A-SUS
RS-25X8A-SUS
RS-25X10A-SUS
RS-25X15A-SUS
RS-25X20A-SUS
RS-32X15A-SUS
RS-32X20A-SUS
RS-32X25A-SUS
RS-40X10A-SUS
RS-40X15A-SUS
RS-40X20A-SUS
RS-40X25A-SUS
RS-40X32A-SUS
RS-50X15A-SUS
RS-50X20A-SUS
RS-50X25A-SUS
RS-50X32A-SUS
RS-65X25A-SUS
RS-65X32A-SUS
RS-65X50A-SUS
RS-80X25A-SUS
RS-80X32A-SUS
RS-80X40A-SUS
RS-80X50A-SUS
RS-80X65A-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102 1/2B(65A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102 1/2B(65A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 1/2B(65A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103B(80A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103B(80A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103B(80A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103B(80A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103B(80A)2 1/2B(65A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Químico / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico