(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorio de tubería de codo adaptador de 90 grados - hembra/hembra, acero inoxidable

Accesorio de tubería de codo adaptador de 90 grados - hembra/hembra, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Un accesorio de tubería acodada de diferentes diámetros roscado de acero inoxidable, fabricado por Yodoshi Corporation, con un historial en Japón de accesorios de tornillo / componentes de tubería de primera clase.
· Material: Acero inoxidable
· Fluido de trabajo: agua, aire, vapor, productos químicos, aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RL-8X6A-SUS
RL-10X8A-SUS
RL-15X8A-SUS
RL-15X10A-SUS
RL-20X10A-SUS
RL-20X15A-SUS
RL-25X15A-SUS
RL-25X20A-SUS
RL-32X25A-SUS
RL-40X25A-SUS
RL-40X32A-SUS
RL-50X32A-SUS
RL-50X40A-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102B(50A)1 1/2B(40A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Químico / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico