(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racor de tubo con unión hexagonal - hembra/hembra, acero inoxidable

Racor de tubo con unión hexagonal - hembra/hembra, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Unión de montaje de tubería atornillada de acero inoxidable adecuada para tuberías para pulpa, productos petroquímicos, maquinaria de la industria química, equipos de prevención de contaminación, energía, fibras, alimentos, productos químicos, construcción naval, vehículos, viviendas, tratamiento de agua, agua y alcantarillado, semiconductores, etc.

[Caracteristicas]
· Al adoptar el método de procesamiento de cera perdida (método de fundición de precisión), se mantiene la calidad con una alta precisión dimensional y una estructura interna uniformemente estable.
· La superficie de fundición es más hermosa y el tamaño, la marca, etc., son más claros que el método de fabricación convencional (método de fundición).
· El material utiliza acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión y proporciona la seguridad de estar basado en el estándar JIS.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
U-6A-SUS
U-8A-SUS
U-10A-SUS
U-15A-SUS
U-20A-SUS
U-25A-SUS
U-32A-SUS
U-40A-SUS
U-50A-SUS
U-65A-SUS
U-80A-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Unión Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Químico / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico