(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector de tubería con casquillo hexagonal - macho, acero inoxidable

Conector de tubería con casquillo hexagonal - macho, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Un accesorio de tubería de buje roscado de acero inoxidable, fabricado por Yodoshi Corporation, con un historial en Japón para accesorios de tornillo / componentes de tubería de primera clase.
· Material: Acero inoxidable
· Fluido de trabajo: agua, aire, vapor, productos químicos, aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BU-8X6A-SUS
BU-10X6A-SUS
BU-10X8A-SUS
BU-15X6A-SUS
BU-15X8A-SUS
BU-15X10A-SUS
BU-20X6A-SUS
BU-20X8A-SUS
BU-20X10A-SUS
BU-20X15A-SUS
BU-25X6A-SUS
BU-25X8A-SUS
BU-25X10A-SUS
BU-25X15A-SUS
BU-25X20A-SUS
BU-32X10A-SUS
BU-32X15A-SUS
BU-32X20A-SUS
BU-32X25A-SUS
BU-40X10A-SUS
BU-40X15A-SUS
BU-40X20A-SUS
BU-40X25A-SUS
BU-40X32A-SUS
BU-50X15A-SUS
BU-50X20A-SUS
BU-50X25A-SUS
BU-50X32A-SUS
BU-50X40A-SUS
BU-65X25A-SUS
BU-65X32A-SUS
BU-65X40A-SUS
BU-65X50A-SUS
BU-80X50A-SUS
BU-80X65A-SUS
BU-100X40A-SUS
BU-100X50A-SUS
BU-100X80A-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102B(50A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 1/2B(65A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102 1/2B(65A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 1/2B(65A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 1/2B(65A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103B(80A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103B(80A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104B(100A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104B(100A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104B(100A)3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Químico / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico