(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Enchufe de tubo de acero inoxidable atornillado con tubo con boquilla redonda

Enchufe de tubo de acero inoxidable atornillado con tubo con boquilla redonda
  • Descuento por volumen

Una boquilla de manguera de tubo de rosca de acero inoxidable de Yodoshi, con la mejor calidad y experiencia de Japón en el campo de accesorios de tornillo y piezas para tubos. Equipamiento de marca japonesa. Material: SUS304

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CHNI-6A-SUS304
CHNI-8A-SUS304
CHNI-10A-SUS304
CHNI-15A-SUS304
CHNI-20A-SUS304
CHNI-25A-SUS304
CHNI-32A-SUS304
CHNI-40A-SUS304
CHNI-50A-SUS304
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConexión de tamaño de rosca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1/8B] 1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1/4B] 1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3/8B] 3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1/2B] 1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[3/4B] 3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1B] 1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1 1/4B] 1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1 1/2B] 1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[2B] 2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire / Vapor / Químico / Aceite A Recto
Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de conexión Rosca macho Tipos de tornillo de conexión R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico