(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tees de montaje de tubo atornillado de acero inoxidable

Tees de montaje de tubo atornillado de acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un accesorio de tubería de junta de queso roscado de acero inoxidable, fabricado por Yodoshi Corporation, con un historial en Japón para accesorios de tornillo / componentes de tubería de primera clase.
· Material: Acero inoxidable
· Fluido de trabajo: agua, aire, vapor, productos químicos, aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-6A-SUS
T-6A-SUS-N
T-8A-SUS
T-8A-SUS-N
T-10A-SUS
T-10A-SUS-N
T-15A-SUS
T-15A-SUS-N
T-20A-SUS
T-20A-SUS-N
T-25A-SUS
T-25A-SUS-N
T-32A-SUS
T-32A-SUS-N
T-40A-SUS
T-40A-SUS-N
T-50A-SUS
T-50A-SUS-N
T-65A-SUS
T-100A-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Banda (forma de grosor final)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/4B(32A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 1/2B(65A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104B(100A)Presencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Químico / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico