(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor de tubo transversal - hembra, acero inoxidable

Racor de tubo transversal - hembra, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Un accesorio de tubería de unión cruzada roscado de acero inoxidable, fabricado por Yodoshi Corporation, con un historial en Japón para accesorios de tornillo / componentes de tubería de primera clase.
· Material: Acero inoxidable
· Fluido de trabajo: agua, aire, vapor, productos químicos, aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CR-6A-SUS
CR-8A-SUS
CR-10A-SUS
CR-15A-SUS
CR-20A-SUS
CR-25A-SUS
CR-32A-SUS
CR-40A-SUS
CR-50A-SUS
CR-65A-SUS
CR-100A-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Cruzar Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Químico / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico