(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tapa de montaje de tubería roscada de acero inoxidable

Tapa de montaje de tubería roscada de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Una tapa de conexión de tubería roscada de acero inoxidable adecuada para tuberías en pulpa, petroquímica, maquinaria industrial química, equipos de control de contaminación, servicios eléctricos, textiles, alimentos, medicina, construcción naval, vehículos, viviendas, tratamiento de aguas, suministro y drenaje de agua, semiconductores y otros industrias.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CA-6A-SUS
CA-8A-SUS
CA-10A-SUS
CA-15A-SUS
CA-20A-SUS
CA-25A-SUS
CA-32A-SUS
CA-40A-SUS
CA-50A-SUS
CA-65A-SUS
CA-80A-SUS
CA-100A-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Paso (Terminal)
Forma de conexión Gorra Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Químico / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico