(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codo - 90 grados, conexión de tubería, hembra/hembra, acero inoxidable

Codo - 90 grados, conexión de tubería, hembra/hembra, acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un codo roscado de acero inoxidable adecuado para varios tipos de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
L-6A-SUS
L-6A-SUS-N
L-8A-SUS
L-8A-SUS-N
L-10A-SUS
L-10A-SUS-N
L-15A-SUS
L-15A-SUS-N
L-20A-SUS
L-20A-SUS-N
L-25A-SUS
L-25A-SUS-N
L-32A-SUS
L-32A-SUS-N
L-40A-SUS
L-40A-SUS-N
L-50A-SUS
L-50A-SUS-N
L-65A-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Banda (forma de grosor final)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102B(50A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102 1/2B(65A)Presencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Químico / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico