(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contratuerca - Pasamuros, latón, rosca BSPP o UNF, serie ALN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ALN-82008

Número de Parte
ALN-82008
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Montaje de montaje Material (componentes relacionados) Latón (sin cadmio)
Tratamiento de superficies (componentes relacionados) Ninguno Fluidos Aplicables (partes relacionadas) Aire Rango de temperatura aplicable (parte asociada) * Uso en un rango de no congelación(℃) -20~150
Max. Presión de funcionamiento (partes relacionadas)(MPa) 7 Tipo de tornillo de montaje (partes relacionadas) G Tornillo de montaje nominal (partes relacionadas) 1/4B(8A)
Presión de funcionamiento normal(MPa) 3.5 Longitud L(mm) 5.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ALN-82008 de la serie Contratuerca - Pasamuros, latón, rosca BSPP o UNF, serie ALN.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico