(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90° - latón, racor giratorio, sin espiga para manguera, serie TRL

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRL-06818

Número de Parte
TRL-06818
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire
Presión máxima de funcionamiento 7 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento * Uso dentro del rango sin congelación -20::100°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Forma de conexión Codo Rosca 1(mm) 6 Tipo de rosca de conexión R
Tipos Adecuado Tipo de montaje Anillo de montaje Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre Material de tubo aplicable Cobre Tema Nominal 1/8B(6A)
Tubo aplicable OD 1(mm) 6 Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa Presión de funcionamiento normal(MPa) 3.5
Longitud L(mm) 33.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRL-06818 de la serie Codos de 90° - latón, racor giratorio, sin espiga para manguera, serie TRL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico