(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Junta pivotante (tipo atornillado)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSL-82818
TSL-82828
TSL-83838
TSL-84848
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de conección Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferente1/4B(8A)1/8B(6A)33.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1/4B(8A)1/4B(8A)36.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente3/8B(10A)3/8B(10A)41.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1/2B(15A)1/2B(15A)50.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 7 Forma de conexión Codo de la calle
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Aire Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::100
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno Presión de funcionamiento normal(MPa) 3.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico