(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tees - latón, racor de anillo de compresión, serie RUT

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RUT-06008
RUT-08008
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca 1
(mm)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1066
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1088

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire
Presión máxima de funcionamiento 7 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento * Uso dentro del rango sin congelación -20::150°C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in
Forma de conexión Tee Tipos Adecuado Tipo de montaje Anillo de montaje
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre Material de tubo aplicable Cobre / Acero inoxidable
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa Presión de funcionamiento normal(MPa) 3.5 Longitud sobre L(mm) 62.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico