(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector recto - latón, racor de anillo de compresión, hembra BSPT, serie RFC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RFC-04818
RFC-06818
RFC-06828
RFC-08818
RFC-08828
RFC-10838
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca 1
(mm)
Tema Nominal Tubo aplicable OD 1
(mm)
Longitud sobre L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1041/8B(6A)426.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/8B(6A)630.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/4B(8A)633.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/8B(6A)830.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/4B(8A)833.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103/8B(10A)1039.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire
Presión máxima de funcionamiento 7 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento * Uso dentro del rango sin congelación -20::150°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior Tipo de rosca de conexión Rc Tipos Adecuado
Tipo de montaje Anillo de montaje Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre
Material de tubo aplicable Cobre / Acero inoxidable Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa Presión de funcionamiento normal(MPa) 3.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico