(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conexiones de manguera Enchufe de manguera

Conexiones de manguera Enchufe de manguera
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conexión para conectar una manguera insertándola en el accesorio de la manguera.
· Un tipo de pezón y tipo de unión están disponibles

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HTF-01818
HTF-01828
HTF-02818
HTF-02828
HTF-03818
HTF-03838
HTF-04838
HTF-05818
HTF-05828
HTF-05838
HTF-06818
HTF-07828
HTF-07838
HTF-07848
HTF-08848
HTF-09848
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca aplicable Nominal S2 (o S) Nominal
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8530.0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1/4533.0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1/86.530.0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1/46.533.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8834.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8838.0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3/89.538.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81034.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41037.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81038.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81137.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41240.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81241.0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1/21245.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/212.745.0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1/21455.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire Material del cuerpo Latón (sin cadmio)
A Recto Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de conexión Enchufe
Tipo de rosca aplicable S2 (o S) Rc Tratamiento de superficies Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20~150
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 7 Presión de funcionamiento normal(MPa) 3.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico