(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión de manguera Conector roscado de manguera (Especificaciones de rosca G)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HGM-07848

Número de Parte
HGM-07848
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire Material del cuerpo Latón (sin cadmio)
A Recto Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de conexión Conector Roscado Macho
Tipo de rosca aplicable S2 (o S) G Rosca aplicable Nominal S2 (o S) 1/2 Nominal(φ) 12
Tratamiento de superficies Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20~150 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 7
Presión de funcionamiento normal(MPa) 3.5 Longitud (aproximadamente L)(mm) 66.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HGM-07848 de la serie Conexión de manguera Conector roscado de manguera (Especificaciones de rosca G).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico