(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión de manguera Conector roscado de manguera

Conexión de manguera Conector roscado de manguera
  • Descuento por volumen

Se utiliza material de latón libre de cadmio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HMC-01818
HMC-03828
HMC-05838
HMC-06838
HMC-09848
HMC-10848
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca aplicable Nominal S2 (o S) Nominal
(φ)
Longitud (aproximadamente L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8542.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4853.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81062.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81162.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21480.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21683.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire Material del cuerpo Latón (sin cadmio)
A Recto Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de conexión Conector Roscado Macho
Tipo de rosca aplicable S2 (o S) R Tratamiento de superficies Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20~150
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 7 Presión de funcionamiento normal(MPa) 3.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico