(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de montaje hembra hembra macho

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SXS-81818
SXS-81828
SXS-82818
SXS-82828
SXS-82838
SXS-83828
SXS-83838
SXS-83848
SXS-84838
SXS-84848
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de conección Rosca de conexión tipo M1 Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteRRc1/8B(6A)1/8B(6A)20.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRcR1/4B(8A)1/8B(6A)23.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRRc1/4B(8A)1/8B(6A)23.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteRRc1/4B(8A)1/4B(8A)26.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRcR3/8B(10A)1/4B(8A)27.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRRc3/8B(10A)1/4B(8A)27.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteRRc3/8B(10A)3/8B(10A)29.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRcR1/2B(15A)3/8B(10A)32.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRRc1/2B(15A)3/8B(10A)32.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteRRc1/2B(15A)1/2B(15A)35.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 21 Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Aire Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::150
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno Presión de funcionamiento normal(MPa) 14.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico