(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tapón de montaje de tipo atornillado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SPG-82008

Número de Parte
SPG-82008
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 21 Tipo de conección Paso (Terminal)
Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 R Hilo Nominal M1 1/4B(8A)
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::150 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno
Longitud L(mm) 18.0 Presión de funcionamiento normal(MPa) 14.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SPG-82008 de la serie Tapón de montaje de tipo atornillado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico