(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Boquilla de montaje de tipo atornillado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRN-81818
SRN-81828
SRN-82828
SRN-82838
SRN-83838
SRN-83848
SRN-84848
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de conección Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/8B(6A)-23.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteR1/8B(6A)1/4B(8A)27.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/4B(8A)-30.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteR1/4B(8A)3/8B(10A)33.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-3/8B(10A)-34.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteR3/8B(10A)1/2B(15A)39.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/2B(15A)-42.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 21 Forma de conexión Pezón
Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::150 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Presión de funcionamiento normal(MPa) 14.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico