(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de codo macho

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SML-81818
SML-82828
SML-82838
SML-83838
SML-84848
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de conección Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Longitud L1
(mm)
Longitud L2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/8B(6A)-20.020.0
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/4B(8A)-25.025.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteR1/4B(8A)3/8B(10A)27.028.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-3/8B(10A)-28.028.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/2B(15A)-34.034.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón (sin cadmio) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 21 Forma de conexión Codo 90 °
Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::150 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno Presión de funcionamiento normal(MPa) 14.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico