(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector táctil, codo largo

Conector táctil, codo largo
  • Descuento por volumen

[Características]
· Material del cuerpo principal seleccionable de tipo metal o resina.
· El tubo se sujeta mediante la fuerza del resorte del borde "ACTIVO". La mayoría de los accesorios de un toque tienen un borde pasivo diseñado para lograr una fuerza de sujeción máxima solo cuando el tubo está presurizado; sin embargo, el borde "ACTIVO" siempre sujeta el tubo.

PDF

 
Número de Parte
CKL-4-01-2L
CKL-4-02-2L
CKL-6-01-2L
CKL-6-02-2L
CKL-8-01-2L
CKL-8-02-2L
CKL-8-03-2L
CKL-10-02-2L
CKL-10-03-2L
CKL-10-04-2L
CKL-12-02-2L
CKL-12-03-2L
CKL-12-04-2L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Rosca T
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Latón Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Tornillo de montaje Conexión de montaje por tornillo Codo Codos Codos largos
Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico