(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector táctil Unión Codo

Conector táctil Unión Codo
  • Descuento por volumen

[Características]
· Material del cuerpo principal seleccionable de tipo metal o resina.
· El tubo se sujeta mediante la fuerza del resorte del borde "ACTIVO". La mayoría de los accesorios de un toque tienen un borde pasivo diseñado para lograr una fuerza de sujeción máxima solo cuando el tubo está presurizado; sin embargo, el borde "ACTIVO" siempre sujeta el tubo.

PDF

 
Número de Parte
CUL-4-00
CUL-6-00
CUL-8-00
CUL-10-00
CUL-12-00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Latón Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Codos de unión Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico