(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tees de servicio de conector táctil

Tees de servicio de conector táctil
  • Descuento por volumen

[Características]
· Material del cuerpo principal seleccionable de tipo metal o resina.
· El tubo se sujeta mediante la fuerza del resorte del borde "ACTIVO". La mayoría de los accesorios de un toque tienen un borde pasivo diseñado para lograr una fuerza de sujeción máxima solo cuando el tubo está presurizado; sin embargo, el borde "ACTIVO" siempre sujeta el tubo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CKS-6-02

 
Número de Parte
CKS-6-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Latón Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Conexión de rama de montaje de tornillo Tees de servicio Temperatura de operación -5::60
Tamaño de tubo 1(φ) 6 Rosca T R1/4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CKS-6-02 de la serie Tees de servicio de conector táctil.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico