(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector táctil FUJI Tee Connector

Conector táctil FUJI Tee Connector
  • Descuento por volumen

Accesorios de un toque que evitan la rotación fuera del tubo con un anillo de bloqueo de rotación. Conector en T cuyo cuerpo se puede seleccionar entre los tipos de metal y resina.

PDF

 
Número de Parte
4R-00TC
6R-00TC
8R-00TC
10R-00TC
12R-00TC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Poliacetal Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores Conector en T Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico