(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector táctil FUJI Unión de diferentes diámetros

Conector táctil FUJI Unión de diferentes diámetros
  • Descuento por volumen

[Características]
· Conexión instantánea con anillo de bloqueo de rotación que evita la rotación completa del tubo.
· Unión reductora con cuerpo de plástico.

PDF

 
Número de Parte
4R-06U
6R-08U
8R-10U
10R-12U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Poliacetal Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual Uniones reductoras Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico