(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector táctil Fuji, Union

Conector táctil Fuji, Union
  • Descuento por volumen

[Características]
· Material del cuerpo principal seleccionable de tipo metal o resina.
· Conexión y desconexión con un solo toque y sin herramientas.
· Se puede acoplar un accesorio de anillo de color para facilitar su identificación.

PDF

 
Número de Parte
4-00U
4R-00U
6-00U
6R-00U
8-00U
8R-00U
10-00U
10R-00U
12-00U
12R-00U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Aleación de zinc4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Aleación de zinc6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Aleación de zinc8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Aleación de zinc10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Aleación de zinc12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material de sellado NBR (caucho de nitrilo) Material de la porción del hilo C3604 (latón)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire comprimido (incluido el vacío) Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Unión Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico