(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector táctil FUJI codo macho

Conector táctil FUJI codo macho
  • Descuento por volumen

Una conexión instantánea con un anillo de bloqueo de rotación para evitar que gire y se rompa. Codo macho con cuerpo fabricado en metal o resina.

[Características]
· Los accesorios totalmente metálicos demuestran una excelente resistencia en condiciones difíciles. Los accesorios tipo cuerpo de resina son livianos.
· Las tuberías conectadas a diferentes máquinas se pueden identificar fácilmente colocando anillos de visualización (se venden por separado).
· Un tipo de anillo de bloqueo giratorio para evitar la rotación completa de los tubos.
· La sección roscada ha sido sellada, lo que permite utilizar tuberías directamente.
· El cuerpo y la sección roscada de los codos y la T de derivación son giratorios.
· *Este no es un accesorio de tipo giratorio.

PDF

 
Número de Parte
4-01ML
4-02ML
4-M5ML
4R-01ML
4R-02ML
4R-M5ML
6-01ML
6-02ML
6-03ML
6-M5ML
6R-01ML
6R-02ML
6R-03ML
6R-M5ML
8-01ML
8-02ML
8-03ML
8R-01ML
8R-02ML
8R-03ML
10-01ML
10-02ML
10-03ML
10-04ML
10R-01ML
10R-02ML
10R-03ML
10R-04ML
12-02ML
12-03ML
12-04ML
12R-02ML
12R-03ML
12R-04ML
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Tamaño de tubo 1
(φ)
Rosca T
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Aleación de zinc4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Aleación de zinc4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Aleación de zinc4M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal4M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Otros] Aleación de zinc6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Aleación de zinc6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Aleación de zinc6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Aleación de zinc6M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Poliacetal6M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Aleación de zinc8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Aleación de zinc8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Aleación de zinc8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Aleación de zinc10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Aleación de zinc10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Aleación de zinc10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Otros] Aleación de zinc10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Aleación de zinc12R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Aleación de zinc12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Aleación de zinc12R1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal12R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Poliacetal12R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material de sellado NBR (caucho de nitrilo) Material de la porción del hilo C3604 (latón)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire comprimido (incluido el vacío) Tipo de montaje Tornillo de montaje
Conexión de montaje por tornillo Codo Codos Codos masculinos Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico